1-HLCA1C3/1.1T
HBK
Load Cells
Beam Load Cells
HLC A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/biegestabwaegezellen/hlc_a/hlc_a1_c3.prj},{NB=HLCA1C3_1.1T},{IDNR=},{ORDERNO=1-HLCA1C3/1.1T},{TYP=HLCA1C3},{CAPACITY=1.1t},{DRAWNO=B2324-3.0},{BESTNRX=HLCA1C3_1.1T},{A=133.4},{B=30.2},{C=30.7},{D=57.7},{E=15.4},{F=76.2},{G=25.4},{H=1.7},{J=13.0},{K=3m},{L=20.6},{M=M12},{NDMM=12},{N=14.2},{X=14.200},{Y=6.150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
HBK
내용
HLC-A1-C3 - Load cell
BOM
1-HLCA1C3/1.1T
ORDERNO
Order No.
1-HLCA1C3/1.1T
1-HLCA1C3/1.1T
TYP
형식
HLCA1C3
CAPACITY
Max. capacity in kg/t
1.1t
1.1t
DRAWNO
Drawing No.
B2324-3.0
A
133.4
133.4
mm
B
30.2
30.2
mm
C
30.7
30.7
mm
D
57.7
57.7
mm
E
15.4
15.4
mm
F
76.2
76.2
mm
G
25.4
25.4
mm
H
1.7
1.7
mm
J
13.0
13.0
mm
K
3m
3m
m
M
Thread
M12
M12