K-PW10A-N-C3-50-N-1.5-N
HBK
Load Cells
Single Point Load Cells
PW10A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/plattformwaegezellen/pw10a/k_pw10a.prj},{NB=K_PW10A_N_C3_50_N_1.5_N},{IDNR=},{TYP=K-PW10A},{DRAWNO=B2189-3.0},{OPTION1=-},{OPTION2=C3},{OPTION3=50.0},{OPTION4=N},{OPTION5=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
HBK
내용
K_PW10A options - Single point load cell
BOM
K-PW10A-N-C3-50-N-1.5-N
ORDERNO
Order No.
K-PW10A-N-C3-50-N-1.5-N
TYP
형식
K-PW10A
CAPACITY
Max. capacity in kg
50kg
DRAWNO
Drawing No.
B2189-3.0
OPTION1
Version mechanical
-
OPTION2
Genauigkeitsklasse
C3
C3-MR
C3
C3-MR
OPTION3
Max. capacity in kg
50kg
100kg
150kg
200kg
250kg
300kg
50kg
100kg
150kg
200kg
250kg
300kg
OPTION4
Ex-protection
kein Ex
ATEX Zone 1 + 21
ATEX Zone 2 + 22 (nichtleitender Staub)
kein Ex
ATEX Zone 1 + 21
ATEX Zone 2 + 22 (nichtleitender Staub)
OPTION5
Kabellänge
1.5m
3m
6m
12m
1.5m
3m
6m
12m
OPTION6
Sonstiges
without