피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
K-PW29-N-C3-100-N-3-N
HBK
Load Cells
Single Point Load Cells
PW29
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/plattformwaegezellen/pw29_hermetisch_gekapselt/k_pw29.prj},{NB=K_PW29_N_C3_100_N_3_N},{IDNR=},{TYP=K-PW29},{DRAWNO=B3296-1.1},{OPTION1=Standard},{OPTION2=C3-MR},{OPTION3=100.0},{OPTION4=kein ATEX},{OPTION5=3},{OPTION6=N}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
HBK
내용
K_PW29 options - Single point load cell
BOM
K-PW29-N-C3-100-N-3-N
ORDERNO
Order No.
K-PW29-N-C3-100-N-3-N
TYP
형식
K-PW29
CAPACITY
Max. capacity in kg
100kg
DRAWNO
Drawing No.
B3296-1.1
OPTION1
Version mechanical
Standard
OPTION2
Accuracy class
C3-MR
OPTION3
Max. capacity in kg
100kg
250kg
500kg
750kg
1000kg
100kg
250kg
500kg
750kg
1000kg
OPTION4
Explosion protection currently not available
no ATEX
OPTION5
Cable length
3 m (Standard)
6 m
3 m (Standard)
6 m
OPTION6
Other
without
2mV/V 0.1% / 359 Ohm ±0.2 Ohm
without
2mV/V 0.1% / 359 Ohm ±0.2 Ohm