K-PW6C-N-C3-3-N-4 0.35-N
HBK
Load Cells
Single Point Load Cells
PW6C (precix™)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/plattformwaegezellen/pw6c_precix/k_pw6c.prj},{NB=K_PW6C_N_C3_3_N_4_0.35_N},{IDNR=},{TYP=K-PW6C},{DRAWNO=B1993-2.0},{OPTION1=N},{OPTION2=C3},{OPTION3=3.0},{OPTION4=N},{OPTION5=4_0.35},{OPTION6=N}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
HBK
내용
K_PW6C options - Single point load cell
BOM
K-PW6C-N-C3-3-N-4_0.35-N
ORDERNO
Order No.
K-PW6C-N-C3-3-N-4_0.35-N
TYP
형식
K-PW6C
CAPACITY
Max. capacity in kg
3kg
DRAWNO
Drawing No.
B1993-2.0
OPTION1
Version mechanical
-
-
OPTION2
Accuracy class
C3
C3-MR
C6
C3
C3-MR
C6
OPTION3
Max. capacity in kg
3kg
5kg
10kg
15kg
20kg
30kg
40kg
3kg
5kg
10kg
15kg
20kg
30kg
40kg
OPTION4
NN
-
-
OPTION5
Kabellänge
0.35m (4-Leiter)
0.35m (6-Leiter)
1.5m (6-Leiter)
3m (6-Leiter)
6m (6-Leiter)
0.35m (4-Leiter)
0.35m (6-Leiter)
1.5m (6-Leiter)
3m (6-Leiter)
6m (6-Leiter)
OPTION6
Sonstiges
without
2mV/V ±0.1% / 410 Ohm ±0.2 Ohm
without
2mV/V ±0.1% / 410 Ohm ±0.2 Ohm