Z-SFER2020A2DC7-200-P0-F20-P8-CF
HEFA
10-ballscrews
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/10-ballscrews/sfe_asmtab.prj},{NB=Z-SFER2020A2DC7-200-P0-F20-P8-CF},{MG=Z},{SADN=S},{WOWF=F},{NT=E},{RD=R},{TF=D},{AC=C7},{SL=200},{PG=P0},{F=20},{F1=±0.01},{P=8},{CS=CF},{DDX=20},{IX=20},{DAX=3.175},{DX=39.000},{AX=62.000},{EX=11.500},{BX=10.000},{LX1=55.000},{MODELX=SFY},{WX=50.000},{HX=41.000},{XX=5.500},{Q1X=6.000},{Q2X=1.000},{NX=1.8*2},{CAX=1387},{COAX=3515},{RIX1=30},{SSS=1.000},{R3L=0.40},{R3=18.00},{R2=17.6},{R=19.10},{LL5=1.050},{SR=11.500},{L1=48},{ML=13},{L2=13},{D1=15},{D1A=-0.003/-0.018},{DD1=14.3},{DD1A=0/-0.11},{L3=1.15},{L4=10.15},{D2=15},{D22=-0.003/-0.018},{M=M15x1},{BCN1=A2},{SP=FK15/FF15},{INFOTEXT=website},{PPATH=sfe/assemblies/sfe_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
SFE - Ball screw SFE
Bill of material
Z-SFER2020A2DC7-200-P0-F20-P8-CF
CNSORDERNO
model
Z-SFER2020A2DC7-200-P0-F20-P8-CF
Z-SFER2020A2DC7-200-P0-F20-P8-CF
MG
Manufacturing grade
Z:Rolling grade
Y:Grinding grade
Z:Rolling grade
Y:Grinding grade
SADN
Single and double nuts
S:Single nut
S:Single nut
WOWF
With or without flange
F:have Flanged
F:have Flanged
NT
Nut type
E:E-type nut (external circulation)
E:E-type nut (external circulation)
RD
Rotation direction
R:right
R:right
LRXLEAD
Lead screw OD x lead
2020
2020
BCN
Bead circle number
1.8X2
TF
Trimming form
D:Double trimming (standard)
D:Double trimming (standard)
AC
Accuracy class
C7:rolling
C7:rolling
SL
Screw length
mm
값 입력 SL
Screw length
mm
cm
inch
ft
확인
PG
Preloading grade
P0:P0 (rolling grade - Standard)
P1:P1 (rolling grade - Custom)
P0:P0 (rolling grade - Standard)
P1:P1 (rolling grade - Custom)
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
P1
toleranceP1
0/-0.009
0/-0.009
mm
CS
Change nut direction
CF: (standard) flange close to fixed side
CS:flange near support side
CF: (standard) flange close to fixed side
CS:flange near support side
DD
d
20
20
mm
I
Iead
20
20
mm
DA
Da
3.175
3.175
mm
D
39
39
mm
A
62
62
mm
E
11.5
11.5
mm
B
10
10
mm
L
55
55
mm
W
50
50
mm
H
41
41
mm
X
5.5
5.5
mm
Q
M6x1
mm
N
n
1.8*2
CA
Ca
1387
1387
COA
Coa
3515
3515
L1
48
48
mm
ML
13
13
mm
L2
13
13
mm
D1
15
15
mm
D1A
-0.003/-0.018
-0.003/-0.018
mm
DD1
14.3
14.3
mm
DD1A
0/-0.11
0/-0.11
mm
L3
1.15
1.15
mm
L4
10.15
10.15
mm
D2
15
15
mm
D22
toleranceD22
-0.003/-0.018
-0.003/-0.018
mm
M
M15x1
M15x1
SP
Support base (fixed side / support side)
FK15/FF15
FK15/FF15
INFOTEXT
io
website