??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GAK-GJAK - Guide shaft - left external thread with wrench groove
Bill of material
GAKHC-D6-L25-F2-B0-P3-N3-BA0
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Types
DTOL
D_tolerance
g6
MAT1
Material_(international)
HRD
Hardness
MAT2
Material_(solar)
SUR
Surface_treatment
D
Dg6
mm
TOL
Dg6t
-0.004/-0.012 mm
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
F
mm
Entrez la valeur pour F
mm
cm
inch
ft
B
b
mm
Entrez la valeur pour B
b
mm
cm
inch
ft
P
N
BA
ba
mm
Entrez la valeur pour BA
ba
mm
cm
inch
ft
WB
wb
8 mm
W
w
5 mm
R
0.3 below mm
C
0.5 below mm
ZJG1
Change coarse thread to fine thread
ZJG2
Change coarse thread to fine thread
ZJG3
Change the effective length of internal thread by 3
NL
9 mm
LCM
Change_Tolerance_of_l_dimension
LTOL
L-dimensions-tolerances
0
SCM2
Spanner_groove_processing
BB
bb
mm
ECED
Flat_working
PA
mm
A
mm
PB
mm
Z
mm
PTT2
Increase_the_external_thread_retracting_groove
PT
0 mm
INFOTEXT
io
website