GEABE-D16-L69-M12-N12
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gea.prj},{NB=GEABE-D16-L69-M12-N12},{CODE=GEABE},{TYPE=Tube_type},{DTOL=g6},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_58HRC},{D=16},{L=69},{M=12},{N=12},{MM=12.000},{NN=12.000},{LCM=},{SCM=},{BA=0},{BB=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GEA - Guide shaft - internal thread type at both ends - tube type
Bill of material
GEABE-D16-L69-M12-N12
CNSORDERNO
GEABE-D16-L69-M12-N12
GEABE-D16-L69-M12-N12
CODE
Code
GEABE
GEABE
TYPE
Types
Tube_type
DTOL
D_tolerance
g6
MAT1
Material_(international)
GCr15
MAT2
Material_(solar)
SUJ2
SUR
Surface_treatment
-
-
HRD
Hardness
High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_58HRC
D
Dg6
16
20
25
30
35
40
50
16
20
25
30
35
40
50
mm
TOL
Dg6t
-0.006/-0.017
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
12
T2
12
T2
N
12
T2
12
T2
C
0.5 below
mm
LCM
Change_Tolerance_of_l_dimension
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
N:(Unworked)
LC:(Change_l_dimension_tolerance_0.1_mm)
LTOL
L-dimensions-tolerances
0
SCM
Spanner_groove_processing
N:(Unworked)
BB:Add_2_wrench_groove
N:(Unworked)
BB:Add_2_wrench_groove
BA
0
0
mm
BB
bb
0
0
mm
INFOTEXT
io
website