ZQ01AW-D35
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/zq01aw.prj},{NB=ZQ01AW-D35},{SC=ZQ01AW},{TYPE=Mechanism installation component base},{MAT=A6061},{SUR=clear anodizing},{ANNEX=Hexagon socket head cap screw (2 off)},{D=35},{DTOL=+0.06/+0.01},{A=75},{B=65},{H=65},{C=60},{E=48},{F=22},{G=33},{J=40},{K=15},{W=52.0},{P=3±0.3},{PP=3.000},{P1=1},{S=3±0.3},{SS=3.000},{Q=8},{V=8},{M=M6},{M1=6.000},{DD=12},{DD1=6.5},{DD2=9},{DD3=5},{DD3TOL=+0.02/-0.01},{HH=15},{HH1=8},{X=28},{X1=40},{INFOTFXT=website},{A1=8.500},{B1=10.000},{DJ=2.000},{CW=2.459}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZQ01AW - Mechanism installation component - base
Bill of material
ZQ01AW-D35
CNSORDERNO
ZQ01AW-D35
ZQ01AW-D35
SC
Series code
ZQ01AW
TYPE
Mechanism installation component base
MAT
material quality
A6061
SUR
Surface Treatment
clear anodizing
ANNEX
annex
Hexagon socket head cap screw (2 off)
D
35
35
mm
DTOL
D tolerance
+0.06/+0.01
mm
A
75
75
mm
B
65
65
mm
H
65
65
mm
C
60
60
mm
E
48
48
mm
F
22
22
mm
G
33
33
mm
J
40
40
mm
K
15
15
mm
W
52.0
52.0
mm
P
3±0.3
mm
P1
1
mm
S
3±0.3
mm
Q
8
mm
V
8
8
mm
M
M6
M6
DD
d
12
12
mm
DD1
d1
6.5
6.5
mm
DD2
d2
9
9
mm
DD3
d3
5
mm
DD3TOL
d3 tolerance
+0.02/-0.01
mm
HH
h
15
15
mm
HH1
h1
8
mm
X
x
28
28
mm
X1
x1
40
40
mm
INFOTFXT
website