CA25BA-SA20ES-R
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca25ba.prj},{NB=CA25BA-SA20ES-R},{SC=CA25BA},{TYPE=Normal series, External thread, outer ring single seam type},{MT=carbon steel},{ST=galvanization},{MT2=carbon steel},{MT3=bearing steel},{HT=quench},{SPE=SA20ES},{TD=R},{D=20},{DK=29.0},{B=13.5},{B1=16},{DD=53},{M=M20×1.5},{MM=20},{L1=78},{A=43},{L=105},{R=0.3},{ANGLE=9},{CR=30.0},{COR=60.0},{WEIGHT=0.283},{INFOTEXT=website},{N=4},{Z=2},{PPATH=ca25ba/ca25ba_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA25BA - Rod end joint bearing, external thread, outer ring single seam type, normal series (SA... ES)
Bill of material
CA25BA-SA20ES-R
CNSORDERNO
CA25BA-SA20ES-R
CA25BA-SA20ES-R
SC
Serial code
CA25BA
TYPE
type
Normal series, External thread, outer ring single seam type
MT
Rod end (forged) material
carbon steel
ST
Surface treatment of rod end (forged)
galvanization
MT2
material(gasket)
carbon steel
MT3
material(Inner ring)
bearing steel
HT
Inner ring heat treatment
quench
SPE
Bearing specifications
SA20ES
SA20ES
TD
Thread rotation direction
R:dextrorotation
L:counter-clockwise
R:dextrorotation
L:counter-clockwise
D
d
20
20
mm
DK
dk
29.0
29.0
mm
B
B(max)
13.5
13.5
mm
B1
16
16
mm
DD
D(max)
53
53
mm
M
M20×1.5
M20×1.5
L1
78
78
mm
A
a(min)
43
43
mm
L
L(max)
105
105
mm
R
r(min)
0.3
0.3
mm
ANGLE
(β/2)°≈
9
9
mm
CR
Rated load (dynamic load)
30.0
30.0
KN
COR
Rated load (static load)
60.0
60.0
KN
WEIGHT
weight
0.283
0.283
kg
INFOTEXT
website