CA68CS-d16-D35
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca68.prj},{NB=CA68CS-d16-D35},{SC=CA68CS},{TYPE=No sealing ring},{AP=Circular arc},{HN=Shaw 90},{MATP=SUJ2},{DD=16},{DDH7T=0/-0.018},{D=35},{MP=M16x1.5},{M=16},{C=18},{B=19.5},{B1=52},{D1=3.0},{G=18.0},{B2=8},{H=6.0},{AL=200},{AS=740},{AS1=120},{INFOTEXT=website},{HHH1=27},{HHH2=13.0},{AAA1=24.0},{EEE1=27.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA68 - Gluing follower
Bill of material
CA68CS-d16-D35
CNSORDERNO
CA68CS-d16-D35
CA68CS-d16-D35
SC
Serial code
CA68CS
CA68CS
TYPE
type
No sealing ring
No sealing ring
AP
appearance
Circular arc
Circular arc
HN
hardness
Shaw 90
MATP
material quality
SUJ2
DD
dh7
16
16
mm
DDH7T
dh7t
0/-0.018
0/-0.018
mm
D
35
35
mm
MP
MxP
M16x1.5
M16x1.5
mm
M
m
16
16
C
18
18
mm
B
19.5
19.5
mm
B1
52
52
mm
D1
d1
3.0
3.0
mm
G
18.0
18.0
mm
B2
8
8
mm
H
6.0
6.0
mm
AL
Allowable load
200
200
N
AS
Allowable speed(ShawA90)
740
740
rpm
AS1
Allowable speed(ShawA50)
120
120
rpm
INFOTEXT
io
website