CA75AB-d6-h17
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca75a.prj},{NB=CA75AB-d6-h17},{SC=CA75AB},{TYPE=L-type},{MT=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{D=6},{H=17},{H1=[17:35]},{V=8},{L=23},{L1=15},{B=30},{B1=19},{D1=5.3},{INFOTEXT=website},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA75A - Support bracket for cam bearing follower · L-type
Bill of material
CA75AB-d6-h17
CNSORDERNO
CA75AB-d6-h17
CA75AB-d6-h17
SC
Serial code
CA75AB
CA75AB
TYPE
type
L-type
MT
material
S45C
S45C
ST
surface treatment
Non electrolytic nickel plating
Non electrolytic nickel plating
D
d
6
6
mm
H
h
mm
값 입력 H
h
mm
cm
inch
ft
확인
HH
H
23.0
23.0
mm
V
8
8
mm
L
23
23
mm
L1
15
15
mm
B
30
30
mm
B1
19
19
mm
D1
d1
5.3
5.3
mm
INFOTEXT
website