CA83FN-1208ATN
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca83_asmtab.prj},{NB=CA83FN-1208ATN},{SC=CA83FN},{TYPE=square flange},{MT1=steel},{MT2=S45C},{MT3=Spring steel},{ST=Non electrolytic nickel plating},{BM=1208},{CB=ATN},{D=40},{DH7=80},{TOL=+0.030/0},{B=18.0},{H=134},{W=0},{V=27.0},{V1=3},{DH=74},{PCD=113},{K=102},{A=0},{F=0},{M=M12(10.5)},{MM=12},{D1=17.5},{H1=11.2},{NA=},{INFOTEXT=website},{D2=83.500},{T=2.500},{PPATH=ca83/assemblies/ca83_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 116
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA83 - Bearing seat assembly, standard flange type, self-aligning ball bearing, with retaining ring
Bill of material
CA83FN-1208ATN
CNSORDERNO
CA83FN-1208ATN
CA83FN-1208ATN
SC
Serial code
CA83FN
CA83FN
TYPE
type
square flange
square flange
MT1
material(bearing)
steel
MT2
material(holder)
S45C
S45C
MT3
material(RING)
Spring steel
ST
surface treatment(holder)
Non electrolytic nickel plating
Non electrolytic nickel plating
BM
Bearing model
1208
1208
CB
code-behind
ATN(Outer ring guide engineering plastic cage)
ATN(Outer ring guide engineering plastic cage)
D
d
40
40
mm
DH7
80
80
mm
TOL
DH7 tolerance
+0.030/0
+0.030/0
mm
B
18.0
18.0
mm
H
134
134
mm
W
0
0
mm
V
27.0
27.0
mm
V1
3
3
mm
DH
dh
74
74
mm
PCD
P.C.D
113
113
mm
K
102
102
mm
A
0
0
mm
F
0
0
mm
M
M(Coarse thread)(d2)
M12(10.5)
M12(10.5)
D1
d1
17.5
17.5
mm
H1
h1
11.2
11.2
mm
NA
nothing
NA(Not equipped with bearings and retaining rings)
nothing
NA(Not equipped with bearings and retaining rings)
INFOTEXT
website