CAE-NA6907-ZW
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cae-na_zw.prj},{NB=CAE-NA6907-ZW},{SC=CAE},{TYPE=Standard type, open type, with inner sealing rings on both sides},{MT=SUJ2},{BM=NA6907-ZW},{D=35},{D1=42},{DD=55},{L=36},{R=0.6},{N=0.5},{LS=10900},{RS=6100},{CR=54000},{COR=86000},{CUR=15900},{WEIGHT=310},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAE-NA - Double row needle roller bearing with retaining edge, open type, both sides sealed with inner ring, standard type
Bill of material
CAE-NA6907-ZW
CNSORDERNO
CAE-NA6907-ZW
CAE-NA6907-ZW
SC
Serial code
CAE
TYPE
type
Standard type, open type, with inner sealing rings on both sides
MT
material(bearing)
SUJ2
BM
Bearing model
NA6907-ZW
NA6907-ZW
D
d
35
35
mm
D1
42
42
mm
DD
D
55
55
mm
L
36
36
mm
R
r(min)
0.6
mm
N
0.5
mm
LS
Limiting Speeds
10900
10900
rpm
RS
Reference speed
6100
6100
rpm
CR
Basic rated load Cr (dynamic)
54000
54000
N
COR
Basic rated load Cor (static)
86000
86000
N
CUR
Fatigue ultimate load Cur
15900
15900
N
WEIGHT
weight
310
310
g
INFOTEXT
website