CAH-N313EM
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cah-nup-n-nf.prj},{NB=CAH-N313EM},{SC=CAH},{TYPE=Outer ring without blocking edge and inner ring with double blocking edge},{CB=E (Internal reinforcement design) M (Copper cage)},{MT=SUJ2},{BA=GB/T 307.1 Level 0},{CODE1=N},{CODE2=313EM},{D=65},{DD=140},{B=33},{R=2.1},{R1=2.1},{D1=83.5},{D2=91.0},{CR=121.5},{COR=125.1},{ES=4335},{ESO=5100},{DB=76.0},{DC=81},{DE=93},{DDB=129.00},{DBB=125},{RA=2.0},{RB=2.0},{WEIGHT=2.23},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 363
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAH-N - Cylindrical roller bearings with double outer ring edges/no outer ring edges/single outer ring edges · Standard type
Bill of material
CAH-N313EM
CNSORDERNO
CAH-N313EM
CAH-N313EM
SC
Serial code
CAH
TYPE
type
Outer ring without blocking edge and inner ring with double blocking edge
Outer ring without blocking edge and inner ring with double blocking edge
CB
code-behind
E (Internal reinforcement design) M (Copper cage)
MT
material(bearing)
SUJ2
BA
Bearing accuracy
GB/T 307.1 Level 0
BM
Bearing model
N313EM
N313EM
D
d
65
65
mm
DD
D
140
140
mm
B
33
33
mm
R
r(min)
2.1
2.1
mm
R1
r1(min)
2.1
2.1
mm
D1
83.5
83.5
mm
D2
91.0
91.0
mm
CR
Basic rated load Cr (dynamic)
121.5
121.5
KN
COR
Basic rated load Cor (static)
125.1
125.1
KN
ES
Extreme speed grease lubrication
4335
4335
r/min
ESO
Extreme speed oil lubrication
5100
5100
r/min
DB
db(min)
76.0
76.0
mm
DC
dc
81
81
mm
DE
de(min)
93
93
mm
DDB
Db(max)
129.00
129.00
mm
DBB
Db(min)
125
125
mm
RA
ra(max)
2.0
2.0
mm
RB
rb(max)
2.0
2.0
mm
WEIGHT
weight
2.23
2.23
kg
INFOTEXT
website