BH09LD-AP-D6-P3-H5-L5-A30-E1
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh09-10.prj},{NB=BH09LD-AP-D6-P3-H5-L5-A30-E1},{SC=BH09LD},{TYPE=Ring groove type},{FS=Polygonal},{TM=SCM415},{HT=Carburizing quenching},{HRC=50~55HRC},{FS1=AP},{D=6},{P=3.0},{H=5},{L=5},{A=30},{E=1},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH10Y_10L - Fixture positioning pin stop screw locking type - shoulder type for front end structure
Bill of material
BH09LD-AP-D6-P3-H5-L5-A30-E1
CNSORDERNO
BH09LD-AP-D6-P3-H5-L5-A30-E1
BH09LD-AP-D6-P3-H5-L5-A30-E1
SC
Serial code
BH09LD
BH09LD
TYPE
type
Ring groove type
Ring groove type
FS
front structure
Polygonal
Polygonal
TM
Texture of material
SCM415
SCM415
HT
heat treatment
Carburizing quenching
Carburizing quenching
HRC
Hardness
50~55HRC
50~55HRC
FS1
front structure
AP
R
AP
R
D
Dh7
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
mm
DH7
h7 public errand
0/-0.012
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
A
Select angle
30
60
90
30
60
90
E
E(AP)
Q
9
mm
R
1.000
mm
W
1
mm
INFOTEXT
website