BH12YB-D6-P3-H5-L5-F6
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh12.prj},{NB=BH12YB-D6-P3-H5-L5-F6},{SC=BH12YB},{TYPE=circular},{TM=SUJ2},{HRC=50~55HRC},{ST=Electroless nickel plating},{D=6},{P=3},{H=5},{L=5},{F=6},{KWC=},{PK=},{PKZ=0.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH12 - Locating pin for fixture spring-shaped - shouldered stop screw type
Bill of material
BH12YB-D6-P3-H5-L5-F6
CNSORDERNO
BH12YB-D6-P3-H5-L5-F6
BH12YB-D6-P3-H5-L5-F6
SC
Serial code
BH12YB
BH12YB
TYPE
type
circular
circular
TM
Texture of material
SUJ2
HRC
Hardness
50~55HRC
ST
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
D
Dg6
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
mm
DG6
g6 public errand
-0.004/-0.012
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
6.000
8.000
6.000
8.000
mm
DD
d
4
mm
Q
9
mm
R
1
mm
KWC
Change the stop position
nothing
nothing
PK
Wrench slot machining
nothing
nothing
PKZ
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
website