??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BH48C - 夹具用衬套-两面切割法兰型-P.L尺寸自由指定型
明细表
BH48CJ-D10-P4-L5
CNSOEDERNO
型号
SC
系列码
TM
材质
HT
热处理
HRC
硬度
ST
表面处理
D
mm
DG6
g6公差
-0.005/-0.014
P
mm
输入参数值: P
mm
cm
inch
ft
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
R
1 mm
H
25 mm
W
12 mm
T
5 mm
A
17 mm
DD
d
3.3 mm
DD1
d1
6.5 mm
HH
h
3.5 mm
RC
追加内径R
RH
变更内径R
INFOTEXT
技术资料
官网网址