BE15AN-M8-L15
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be15_asmtab.prj},{NB=BE15AN-M8-L15},{SC=BE15AN},{XS=Coarse thread},{TOM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{AM=SS400},{AST=Chrome plating},{M=8},{L=15},{MXP=8x1.25},{N=8},{L1=16},{L2=2.5},{G=8},{D=16},{F=13.0},{B=13.0},{T=6.5},{S=15.0},{INFOTEXT=website},{MM=8},{PPATH=be15/be15_assemblies/be15_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE15 - Adjustment of screw holders - bolt type
Bill of material
BE15AN-M8-L15
CNSORDERNO
BE15AN-M8-L15
BE15AN-M8-L15
SC
Serial code
BE15AN
BE15AN
XS
type
Coarse thread
Coarse thread
TOM
texture of material
SS400
SS400
ST
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
AM
Accessory material
SS400
SS400
AST
Accessory surface treatment
Chrome plating
Chrome plating
M
8
8
mm
L
15
20
25
30
40
15
20
25
30
40
mm
MXP
M x pitch
8x1.25
8x1.25
N
N(Coarse thread)
8
8
L1
16
16
mm
L2
2.5
2.5
mm
G
8
8
mm
D
16
16
mm
F
13.0
13.0
mm
B
13.0
13.0
mm
T
6.5
6.5
mm
S
15.0
15.0
mm
INFOTEXT
website