BE58CN-D10-H13-L23-Z10-Y10
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be58.prj},{NB=BE58CN-D10-H13-L23-Z10-Y10},{SC=BE58CN},{TOM=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=1 snap ring (SUS304)},{D=10},{H=13},{L=23},{Z=10},{Y=10},{T=3},{B=5.0},{M=M10},{MM=1.15},{MMT=+0.14/0},{DD=9.6},{DDT=0/-0.09},{DS=12},{AB=6800},{ARRS=Type C},{JIS=No.10},{INFOTEXT=website},{MM1=10},{E1=0.000},{E2=0.000},{E3=0.000},{E4=0.000},{E5=0.000},{C1=9.300},{C2=1.000},{C3=1.500},{O=0.480},{O1=11.220},{O2=5.540},{O3=0.620},{O4=3.080},{O5=5.880},{O6=7.110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE58 - Adjusting screw assembly - bearing stop pin with retaining ring groove - bolt type
Bill of material
BE58CN-D10-H13-L23-Z10-Y10
CNSORDERNO
BE58CN-D10-H13-L23-Z10-Y10
BE58CN-D10-H13-L23-Z10-Y10
SC
Serial code
BE58CN
BE58CN
TOM
texture of material
S45C
S45C
ST
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
FJ
enclosure
1 snap ring (SUS304)
D
10
10
mm
H
13
13
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
Z
10
10
mm
Y
mm
값 입력 Y
mm
cm
inch
ft
확인
T
3
3
mm
B
5.0
5.0
mm
M
M10
M10
MM
m
1.15
1.15
mm
MMT
m tolerance
+0.14/0
+0.14/0
DD
d
9.6
9.6
mm
DDT
d tolerance
0/-0.09
0/-0.09
DS
Ds
12
12
mm
AB
Applicable bearing
6800
6800
ARRS
Accessory retaining ring shape
Type C
Type C
JIS
Accessory retaining ring JIS nominal specification
No.10
No.10
INFOTEXT
website