BG26AL-D13
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg26.prj},{NB=BG26AL-D13},{SC=BG26AL},{MB=Polyacetal},{MMB=Polyacetal},{MSB=SUS440C},{MS=SUS631J1},{UT=-30~80℃},{D=13},{D1=15},{D2=12.4},{T=15.0},{R=2.8},{L1=1.0},{DD=8.7},{A=7.2},{B=1.2},{E=3.0},{C=1.0},{LMIN=0.0},{LMINMM=0.3},{LMAX=7},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG26 - Ball plunger - press in ball plunger
Bill of material
BG26AL-D13
CNSORDERNO
BG26AL-D13
BG26AL-D13
SC
Serial code
BG26AL
MB
Material body
Polyacetal
MMB
Material master ball
Polyacetal
MSB
Material sub ball
SUS440C
MS
Material spring
SUS631J1
UT
Usable temperature
-30~80℃
D
13
13
mm
D1
15
15
mm
D2
12.4
12.4
mm
T
15.0
15.0
mm
R
2.8
2.8
mm
L1
1.0
1.0
mm
DD
d
8.7
8.7
mm
A
7.2
7.2
mm
B
1.2
1.2
mm
E
3.0
3.0
mm
C
1.0
1.0
mm
LMIN
Load resistance(N)min.
0.0
LMINMM
Load resistance(N)min.-0.1mm
0.3
0.3
LMAX
Load resistance(N)max
7
7
INFOTEXT
website