BC48GU-D4-L5
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc43-50g.prj},{NB=BC48GU-D4-L5},{CODE=BC48GU},{LX=Hexagonal_groove},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{YD=-},{SUR=-},{D=4},{L=5},{GJ=},{GJJ=0.0},{MV=},{MVV=0},{GK=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC43_50G - Step screw type for hinge pin fulcrum
Bill of material
BC48GU-D4-L5
CNSORDERNO
BC48GU-D4-L5
BC48GU-D4-L5
CODE
Code
BC48GU
BC48GU
LX
type
Hexagonal_groove
Hexagonal_groove
TYPE
Material (national standard)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
TYPE1
Material (Japanese standard)
SUS304
SUS304
YD
hardness
-
-
SUR
Surface_treatment
-
-
D
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
mm
DT
D tolerance
-0.004/-0.012
-0.004/-0.012
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
K
6
6
mm
T
3.5
3.5
mm
MXP
MxP
2.6x0.45
F
4.0
mm
BB
b
0.8
mm
W
0.0
0.0
mm
S
2.0
2.0
mm
HH
h
0.0
0.0
mm
HH1
h1
2.0
2.0
mm
C
0.5
0.5
mm
W1
0.0
0.0
mm
S1
0
0
mm
GJ
Change the minimum unit of L size
nothing
GJ:Change the minimum unit of L size
nothing
GJ:Change the minimum unit of L size
GJJ
GJ
0.0
0.0
mm
MV
Change thread length
nothing
MV:Change thread length
nothing
MV:Change thread length
MVV
MV
0
0
mm
GK
Increase the retraction groove
nothing
GK:Increase the retraction groove
nothing
GK:Increase the retraction groove
INFOTEXT
website