BD09HU-D6-L20-M3-LA0-A2
HEFA
27-rotating_shaft
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/27-rotating_shaft/bd09.prj},{NB=BD09HU-D6-L20-M3-LA0-A2},{CODE=BD09HU},{LX=D tolerance h7},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{D=6.0},{L=20.0},{M=3},{LA=0},{A=2},{BBB=},{LB=0},{B=0},{CCC=},{LC=0},{C=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD09 - Shaft - one end internal thread keyway type
Bill of material
BD09HU-D6-L20-M3-LA0-A2
CNSORDERNO
BD09HU-D6-L20-M3-LA0-A2
BD09HU-D6-L20-M3-LA0-A2
CODE
Code
BD09HU
BD09HU
LX
type
D tolerance h7
D tolerance h7
MAT
Material_(international)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
MAT1
Material_(solar)
SUS304
SUS304
SUR
Surface_treatment
-
-
D
6.0
8.0
10.0
12.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
50.0
6.0
8.0
10.0
12.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
50.0
mm
DH7T
0/-0.012
0/-0.012
mm
DG6T
0
0
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
M(coarse thread) selection
3
4
3
4
LA
mm
값 입력 LA
mm
cm
inch
ft
확인
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
BBB
Add a second keyway
nothing
Add a second keyway
nothing
Add a second keyway
LB
0
0
mm
B
0
0
mm
CCC
Add a third keyway
nothing
nothing
LC
0
0
mm
C
0
0
mm
INFOTEXT
website