BB19MP-D6-L20-E0
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb19emnp.prj},{NB=BB19MP-D6-L20-E0},{SC=BB19MP},{TYPE=Internal thread type at both ends},{TM=Polyoxymethylene},{ST=white},{TSM=SUS304},{D=6},{L=20},{E=0},{COLOUR=1.00,1.00,1.00,0.00},{INFOTEXT=\"website\"}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB19E_19M_19N_19P - Column for resin circular column base
Bill of material
BB19MP-D6-L20-E0
CNAORDERNO
BB19MP-D6-L20-E0
BB19MP-D6-L20-E0
SC
Serial code
BB19MP
BB19MP
TYPE
Type
Internal thread type at both ends
Internal thread type at both ends
TM
Texture of material
Polyoxymethylene
ST
colour
white
TSM
Thread sleeve material
SUS304
D
D(mm)
6
8
10
12
15
20
25
30
6
8
10
12
15
20
25
30
L
L(mm)
E
E(mm)
M
M3
W
5
mm
K
8
mm
INFOTEXT
"website"