BB44LN-D20
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb44l.prj},{NB=BB44LN-D20},{SC=BB44LN},{TM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=20},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB44L - The base is installed with a waist shaped hole on the side of the support
Bill of material
BB44LN-D20
CNSORDERNO
BB44LN-D20
BB44LN-D20
SC
Serial code
BB44LN
BB44LN
TM
Texture of material
SS400
SS400
ST
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
FJ
annex
Hexagon socket head cap screw
Hexagon socket head cap screw
D
DH7
20
25
30
35
40
20
25
30
35
40
mm
DH7T
+0.021/0
mm
W
65
mm
B
45
mm
L
45
mm
T
12
mm
G
25
mm
F
47.5
mm
J
5.5
mm
K
6.5
mm
HH
h
22
mm
H
15
mm
E
30
mm
DD
d
6.6
mm
DD1
d1
11.0
mm
V
6.5
mm
M
M6
W1
2
mm
AB
Accessory bolt
(M6-20)*2
INFOTEXT
website