??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB67A_B - Strut fixing clip separate type
Bill of material
BB67AU-D10
CNSORDERNO
SC
Serial code
TYPE
TM
Texture of material
ST
Surface treatment
FJ
Enclosure
D
DH7
mm
DH7T
+0.015/0 mm
H
24 mm
L
25 mm
T
9 mm
E
8 mm
F1
mm
H1
mm
G
mm
F
18 mm
DD
d
4.5 mm
M
M4 mm
F2
8 mm
M1
M4 mm
AS
Accessory screw
(M4-15)*2
INFOTEXT
website