BB77AU-D15
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb77a_b-asmtab.prj},{NB=BB77AU-D15},{SC=BB77AU},{DH7=15},{SN=M5×16/M5×20 two each},{CD=16},{CD2=20},{D1H7=10},{A=51},{B=22},{C=18},{P=18},{F=18},{P1=12},{P2=15},{N1=11},{N2=9},{M=M5},{MM=5},{T=5.5},{W=2},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb77a_b/bb77a_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 76
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB77A_B - Strut clamp, reducer, orthogonal, standard/reverse
Bill of material
BB77AU-D15
CNSORDERNO
BB77AU-D15
BB77AU-D15
SC
Serial code
BB77AU
BB77AU
TYPE
type
Standard
Standard
MT
material
SUS304
SUS304
ST
surface treatment
-
-
ANNEX
annex(screw)
BM01AU
BM01AU
DH7
15
15
mm
TOL
DH7 tolerance
+0.018/0
+0.018/0
mm
SN
Size/number of attachment screws
M5×16/M5×20 two each
M5×16/M5×20 two each
CODE
Corresponding code
BM01AU
BM01AU
D1H7
10
10
mm
TOL2
D1H7 tolerance
+0.015/0
+0.015/0
mm
A
51
51
mm
B
22
22
mm
C
18
18
mm
P
18
18
mm
F
18
18
mm
P1
12
12
mm
P2
15
15
mm
P3
9
9
mm
N1
11
11
mm
N2
9
9
mm
M
M5
M5
T
5.5
5.5
mm
W
2
2
mm
INFOTEXT
website