BB77DN-D35-F50
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb77d_asmtab.prj},{NB=BB77DN-D35-F50},{SC=BB77DN},{TYPE=Hole spacing designation},{SN=M8×35/M8×40 two each},{CD=35},{CD1=40},{DH7=35},{D1H7=25},{F=50},{B=45},{C=35},{P=32},{P1=24},{P2=27},{P3=19},{N1=24},{N2=20},{M=M8},{D=9.0},{W=2},{INFOTEXT=website},{MM=8},{PPATH=zhizhu/bb77d/bb77d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB77D - Strut clamp reducer orthogonal, Hole spacing designation
Bill of material
BB77DN-D35-F50
CNSORDERNO
BB77DN-D35-F50
BB77DN-D35-F50
SC
Serial code
BB77DN
BB77DN
TYPE
type
Hole spacing designation
MT
material
SS400
SS400
ST
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
ANNEX
annex(screw)
BM01AU
BM01AU
SN
Size/number of attachment screws
M8×35/M8×40 two each
M8×35/M8×40 two each
CODE
Corresponding code
BM01AU
BM01AU
DH7
35
35
mm
TOL
DH7 tolerance
+0.025/0
+0.025/0
mm
D1H7
25
25
mm
TOL1
D1H7 tolerance
+0.021/0
+0.021/0
mm
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
TOL2
F tolerance
±0.3
±0.3
mm
A
109
109
mm
B
45
45
mm
C
35
35
mm
P
32
32
mm
P1
24
24
mm
P2
27
27
mm
P3
19
19
mm
N1
24
24
mm
N2
20
20
mm
M
M8
M8
D
d
9.0
9.0
mm
W
2
mm
INFOTEXT
website