ZD44BB-40
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd44bb_asmtab.prj},{NB=ZD44BB-40},{SC=ZD44BB},{TYPE=micro sub drive type},{TD=XY axis},{TM=aluminium alloy},{ST=Black anodizing},{S=40},{DP=side},{PS=40x40},{TRIP=±6.5},{MR=10},{MP=80},{LOAD=2},{BW=0.28},{ZJG2=},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd44bb/assemblies/zd44bb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD44BB - XY-axis cross roller sliding table differential head driving aluminum alloy
Bill of material
ZD44BB-40
CNSORDERNO
ZD44BB-40
ZD44BB-40
SC
Serial code
ZD44BB
TYPE
micro sub drive type
TD
Transmission direction
XY axis
TM
texture of material
aluminium alloy
ST
surface treatment
Black anodizing
S
Specifications
40
40
DP
Drive position
side
PS
Platform size
40x40
40x40
mm
TRIP
trip
±6.5
±6.5
mm
MR
Minimum reading amount of differential head
10
μm
MP
Movement accuracy (parallelism)
80
μm
LOAD
load
2
2
kgf
BW
Body weight
0.28
0.28
kg
ZJG2
Change the differential head
No follow-up processing
CR:Change the differential head to the right
CC:Change the differential head to the center position
No follow-up processing
CR:Change the differential head to the right
CC:Change the differential head to the center position
INFOTEXT
website