LG08AP-M4-L12
HEFA
37_hand_wheel_handle
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/37_hand_wheel_handle/lg08.prj},{NB=LG08AP-M4-L12},{CODE=LG08AP},{CODE1=External_thread_type},{TYPE=Zinc_die_casting},{SUR=Black_matte},{TYPE1=S45C},{SUR1=Blackening},{M=4},{L=12},{INFOTEXT=website},{C=0.19,0.19,0.19,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LG08 - Handle - resin
Bill of material
LG08AP-M4-L12
CNSORDERNO
LG08AP-M4-L12
LG08AP-M4-L12
CODE
Code
LG08AP
LG08AP
CODE1
type
External_thread_type
TYPE
Material (subject)
Zinc_die_casting
SUR
colour
Black_matte
TYPE1
Material (thread)
S45C
S45C
SUR1
Thread_surface_treatment
Blackening
Blackening
M
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
L
12
16
20
25
12
16
20
25
mm
R
48
mm
H
34
mm
H1
h
25.5
mm
D
13.0
mm
DD
d
10.0
mm
INFOTEXT
website