??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
cd53bd-802 - 钢制平顶链·802系列·链条·直输型
明细表
CD53BD-802-K750-1
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
CD53BD
TYPE
类型
802系列·双铰链
MT
材质
冷轧奥氏体不锈钢
SE
系列
802
SPE
规格
N
节数
PITCH
节距
38.1 mm
L
链板宽度 L
mm
LOAD
工作载荷
6400 N
TS
抗拉强度
16000 N
WEIGHT
重量
kg/m
INFOTEXT
技术资料
官网网址