HEISS SZ 100-63/32/6.1-225.003.IN---(HUBST=0)
Heiss
standardzylinderbaureihe_min
sz100
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_min/sz100/sz_in_100_225_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-63/32/6.1-225.003.IN---(HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=32.000},{SW=30.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{P=2.000},{B1=13.000},{E=93.000},{D1=90.000},{D2=75.000},{D8=25.000},{LA003=266.000},{LA004=306.000},{LA005006=286.000},{L1=60.000},{L2=40.000},{L3=82.000},{L4=48.000},{L13=45.000},{L14=56.000},{B8=25.000},{B9=60.000},{B10=50.000},{H2=80.000},{H3=112.000},{R=45.000},{GNDR=16.662},{GKDR=14.950},{D1G=15.000},{TG=12.000},{D2G=9.000},{D3G=24.000},{BG=22.000},{SG=1.370},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=6.100},{D10=42.000},{T=50.000},{X=90.000},{TYP=SZ 100-63/32},{BD=100},{BF=225},{M=M24x2},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=6.1},{HUBST=0},{B2=24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 225 - Gabelbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 100-63/32/6.1-225.003.IN---(HUBST=0)
TYP
Typenbezeichnung
SZ 100-63/32
SZ 100-63/32
BD
Betriebsdruck
100
bar
BF
Bauform
225
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
63.000
63.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
32.000
32.000
mm
M
Gewinde
M24x2
M24x2
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
E
Höhe
93.000
93.000
mm
D1
Durchmesser
90.000
90.000
mm
D2
Durchmesser
75.000
75.000
mm
D8
Durchmesser D8 H8
25.000
25.000
mm
LA003
Länge
266.000
266.000
mm
LA004
Länge
306.000
306.000
mm
LA005006
Länge
286.000
286.000
mm
L3
Länge
82.000
82.000
mm
L4
Länge
48.000
48.000
mm
L13
Länge
45.000
45.000
mm
L14
Länge
56.000
56.000
mm
B8
Breite
25.000
25.000
mm
B9
Breite
60.000
60.000
mm
B10
Breite
50.000
50.000
mm
H2
Länge
80.000
80.000
mm
H3
Länge
112.000
112.000
mm
R
Radius
45.000
45.000
mm
G
Gewinde
G3/8"
G3/8"
X
Länge
90.000
90.000
mm