HEISS SZ 250-63/40/55-114.003.NG-P1---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine, SLB=ohne)
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 250 NGW
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz250/sz_w_250_114_asy.prj},{NB=HEISS SZ 250-63/40/55-114.003.NG-P1---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine, SLB=ohne, HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{D=40.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{B11=14.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{D8=30.000},{L003=195.000},{L004=245.000},{L005006=220.000},{L1A=53.000},{L2=33.000},{L3=115.000},{L4=70.000},{L5=100.000},{L10=16.000},{L11=32.000},{L14=16.000},{A3=100.000},{A5=160.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.820},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN=55.000},{P=2.000},{H4=18.500},{L16=25.000},{B5=100.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=55},{HUBST=0},{M=M30x2},{B2L2=33},{ZB=108},{SLB=1},{B1=20},{L1=53},{B2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 114 - Schwenkzapfenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 250-63/40/55-114.003.NG-P1---(L1=53, L2=33, M=M30x2, ZB=keine, SLB=ohne)
TYP
Typenbezeichnung
SZ 250-63/40
SZ 250-63/40
BD
Betriebsdruck
250
bar
BF
Bauform
114
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
63.000
63.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
BTL
Wegaufnehmer
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
HUB
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
M
Gewinde
M30x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M32x2
M30x2
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M32x2
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
ZB
Zubehörteile
none
GK 30
GA 30
SK 30
none
GK 30
GA 30
SK 30
SLB
Hydraulik - Schwenkzapfenlagerbock
without
with
without
with
B1
Länge
20.000
20.000
mm
L1
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
D1
Durchmesser
95.000
95.000
mm
D2
Durchmesser
75.000
75.000
mm
D8
Durchmesser D8 f7
30.000
30.000
mm
L2
Länge
33.000
33.000
mm
L3
Länge
115.000
115.000
mm
L4
Länge
70.000
70.000
mm
L5
Länge
100.000
100.000
mm
L10
Länge
16.000
16.000
mm
L11
Länge
32.000
32.000
mm
L14
Länge
16.000
16.000
mm
A3
Breite
100.000
100.000
mm
A5
Breite
160.000
160.000
mm
G
Gewinde
G1/2"
G1/2"
ALFA
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
L
195.000
195.000
mm
H4
Höhe
18.500
18.500
mm
L16
Länge
25.000
25.000
mm
B5
Breite
100.000
100.000
mm
H5
Höhe
50.000
50.000
mm
H6
Höhe
135.000
135.000
mm