카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 156-00083
HellermannTyton
Cable ties and fixings
2-Piece Fixing Ties
with weld stud mount
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
단종된 제품
2017. 1. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
156-01702 (1-0)
HellermannTyton
17.06.2024
{hellermann_tyton/11/2_piece_fixing_ties/with_weld_stud_mount/5_0_mm.prj},{NB=156-00083 (1-0)},{IDNR=156-00083},{NO_CU_PER_OU=1.000},{QUANTITY_MIN=500.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=27.960},{TAX_N=0.190},{MANUFACTURE19=T50RSB5CSD},{DESCRIPTION14=Befestigungsbinder schwarz},{LAENGEL=200},{LAENGEL2=22},{BREITEW=4.6},{BREITEW2=23.1},{HOEHEH=1.2},{HOEHEH2=17.2},{BUENDELMAX=45},{BUENDELMIN=2},{SCHWEISSBOL66=5},{MINDESTHALT60=225},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)},{URL1=Deeplink},{PPATH=../../../assemblies/09_bb_schweissbolzenaufnahme_asmtpl.prj},{TIE=0},{FUSSTEIL=0},{PWID=346},{VERSION=1},{B1=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
5.0 mm
Bill of material
HellermannTyton 156-00083
IDNR
Identification
156-00083
156-00083
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
T50RSB5CSD
T50RSB5CSD
VERSION
Version
Delivery status
Installation condition
Delivery status
Installation condition
B1
Bundle
0.000
0.000
mm
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing tie black
Fixing tie black
LAENGEL
Length L
200
200
mm
LAENGEL2
Length (L2)
22
22
mm
BREITEW
Width (W)
4.6
4.6
mm
BREITEW2
Width (W2)
23.1
23.1
mm
HOEHEH
Height (H)
1.2
1.2
mm
HOEHEH2
Height (H2)
17.2
17.2
mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
45
45
mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
2
2
mm
SCHWEISSBOL66
Stud Ø
5
5
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
225
225
N
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
FARBE
Colour
Black (BK)
Black (BK)
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C, (+145 °C, 500 h)
-40 °C to +105 °C, (+145 °C, 500 h)
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
500.000
500.000
URL1
Deeplink
Deeplink