카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-00029
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Bundling Clips
with fir tree
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/bundling_clips/fir_tree/fit_tree_oval_holes.prj},{NB=151-00029},{IDNR=151-00029},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=5000},{QUANTITY_IN38=5000.000},{PRICE_EUR_N=0.000},{TAX_N=0.000},{VERS=2},{PWID=633},{MANUFACTURE19=TCOP70x120},{DESCRIPTION14=Befestigungsclip schwarz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
For oval holes
Bill of material
HellermannTyton 151-00029
IDNR
Identification
151-00029
151-00029
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
TCOP70x120
TCOP70x120
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing clip black
Fixing clip black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
7.0 x 12.0
7.0 x 12.0
mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
0.6
mm
LAENGEL
Length L
55
55
mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
6
6
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
5000
5000
HOEHEH
Height H
0
0
mm
BREITEW
Width (W)
0
0
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
-40 °C to +105 °C
URL1
Deeplink
Deeplink