카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-24404
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings with swivel internal thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1455/hgl_45f_45_verschraubung_ip68.prj},{NB=166-24404},{IDNR=166-24404},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=2.000},{QUANTITY_IN38=2.000},{PRICE_EUR_N=15.320},{TAX_N=0.190},{B=14.000},{BAF=44.000},{BD=46.000},{C=115.000},{C2=49.000},{CNL=38.000},{D=63.000},{E=39.000},{F=52.000},{F2=60.000},{HEXAC=64.000},{HEXL=6.000},{L=48.500},{LMCL=13.000},{MHEXL=10.000},{NDM=50.000},{R=57.250},{RD=42.500},{RL=42.000},{SMCL=5.000},{SW=60.000},{TFL=5.000},{TFL2=2.250},{TFL3=2.000},{VER=1.000},{W=2.000},{X=57.000},{Y=8.000},{LG=14.0},{M=115},{N=63},{O=39.0},{P=52},{PWID=1273},{DESCRIPTION14=45° Kunststoffverschraubung schwarz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HGL-45F 45° Elbow Swivel Int. Thread, IP68
Bill of material
HellermannTyton 166-24404
IDNR
Identification
166-24404
166-24404
DESCRIPTION14
Short Description
45° Non-metallic fitting, black
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HGL42-45F-M50
HGL42-45F-M50
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 (PA66); Messing vernickelt (NPB); Thermoplastisches Elastomer (TPE)
FARBE
Colour
Black (BK)
LAENGE
Length
115
115
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
2.000
2.000
NENNMASS
Nominal diameter
42
42
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
KLEINSTERI134
Inner Diameter min.
39
39
mm
AUSSENDURC135
Outside Diameter max.
63
63
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
DOC1
Product Datasheet
Produktdatenblatt
K
Thread
M50x1.5
M50x1.5
LG
Thread length
14.0
14.0
mm
M
Length
115
115
mm
N
Outside Diameter max.
63
63
mm
O
Minimum bore size
39.0
39.0
mm
P
SW thread
52
52
mm