카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-23705
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings with swivel external thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1458/hg_45m_45_verschraubung_ip66.prj},{NB=166-23705},{IDNR=166-23705},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=2.000},{QUANTITY_IN38=2.000},{PRICE_EUR_N=14.560},{TAX_N=0.190},{B=17.000},{BAF=44.000},{BD=46.000},{C=120.000},{C2=55.500},{CNL=44.000},{D=76.000},{E=39.000},{F2=60.000},{FAC=64.000},{FAF=58.000},{HEXAC=78.000},{HEXL=7.000},{KDM=48.160},{L=63.560},{MCL=5.000},{MHEXL=10.000},{NDM=50.000},{R=64.250},{RD=54.500},{RL=45.000},{SW=75.000},{TFL=5.000},{TFL2=2.250},{TFL3=2.000},{VER=1.000},{W=2.000},{X=63.850},{Y=8.000},{LG=17.0},{M=120},{N=76},{O=39.0},{P=58},{PWID=1219},{DESCRIPTION14=45° Kunststoffverschraubung schwarz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HG-45M 45° Elbow Swivel Ext. Thread, IP66
Bill of material
HellermannTyton 166-23705
IDNR
Identification
166-23705
166-23705
DESCRIPTION14
Short Description
45° Non-metallic fitting, black
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HG54-45M-M50
HG54-45M-M50
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 (PA66); Messing vernickelt (NPB)
FARBE
Colour
Black (BK)
LAENGE
Length
137
137
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
2.000
2.000
NENNMASS
Nominal diameter
54
54
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
KLEINSTERI134
Inner Diameter min.
39
39
mm
AUSSENDURC135
Outside Diameter max.
76
76
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Thread
M50x1.5
M50x1.5
LG
Thread length
17.0
17.0
mm
M
Length
120
120
mm
N
Outside Diameter max.
76
76
mm
O
Minimum bore size
39.0
39.0
mm
P
SW thread
58
58
mm