카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 166-23106
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings with swivel external thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1458/hgl_90m_90_verschraubung_ip68.prj},{NB=166-23106},{IDNR=166-23106},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=2.000},{QUANTITY_IN38=2.000},{PRICE_EUR_N=15.190},{TAX_N=0.190},{B=15.000},{BAF=37.000},{BD=40.000},{C=102.000},{C2=49.000},{CNL=38.000},{D=63.000},{E=32.500},{F2=50.000},{FAC=55.000},{FAF=50.000},{HEXAC=64.000},{HEXL=6.000},{KDM=38.160},{L=49.300},{MCL=5.000},{MHEXL=10.000},{NDM=40.000},{R=57.250},{RD=42.500},{RL=42.000},{SW=60.000},{TFL=4.000},{TFL2=2.200},{TFL3=2.500},{VER=1.000},{W=2.000},{X=57.000},{Y=8.000},{LG=15.0},{M=102},{N=63},{O=32.5},{P=50},{PWID=1168},{DESCRIPTION14=90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Außengewinde schwarz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
HGL-90M 90° Elbow Swivel Ext. Thread, IP68
Bill of material
HellermannTyton 166-23106
IDNR
Identification
166-23106
166-23106
DESCRIPTION14
Short Description
90° Non-metallic fitting with swivel external thread, black
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HGL42-90M-M40
HGL42-90M-M40
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 (PA66); Messing vernickelt (NPB); Thermoplastisches Elastomer (TPE)
FARBE
Colour
Black (BK)
LAENGE
Length
117
117
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
2.000
2.000
NENNMASS
Nominal diameter
42
42
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
KLEINSTERI134
Inner Diameter min.
32.5
32.5
mm
AUSSENDURC135
Outside Diameter max.
63
63
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Thread
M40x1.5
M40x1.5
LG
Thread length
15.0
15.0
mm
M
Length
102
102
mm
N
Outside Diameter max.
63
63
mm
O
Minimum bore size
32.5
32.5
mm
P
SW thread
50
50
mm