피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HepcoMotion
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
HepcoMotion
UT1WPA-4A
HepcoMotion
Utilitrak(유틸리트랙)
SW 시리즈
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hepcomotion/25_utilitrak/25_03_sw_series/sw_4_and_5wheel_plate_assy_asmtab.prj},{NB=UT1WPA-4A},{A=166.5},{B=24},{C1=26.3},{D=8.8},{E=10},{F=35},{DESC=SW Series Wheel Plate Assemblies 4 and 5-Wheel},{SIZE=1},{C2=25.3-27.6},{G=M6x1},{PPATH=../../06_dual_vee/assemblies/sw_4_and_5wheel_plate_assy_asmtpl.prj},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/utilitrak/ },{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/utilitrak-linearfuehrungen/},{INFOFR=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/utilitrak-guidage-lineaire-sur-rail-en-u/},{INFOES=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/utilitrak-guidage-lineaire-sur-rail-en-u/},{INFOKR=https://www.hepcomotion.co.kr/downloads/utilitrak/},{WTYPE=},{NOW=-4A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
HepcoMotion
내용
SW Series Wheel Plate Assemblies 4 and 5-Wheel - UtiliTrak
BOM
UT1WPA-4A
CNSORDERNO
Order number
UT1WPA-4A
UT1WPA-4A
PREVIEW
미리보기
UT1WPA-4A
UT1WPA-4A
DESC
설명
SW Series Wheel Plate Assemblies 4 and 5-Wheel
SIZE
UtiliTrak Size
1
1
WTYPE
Wheel Type
Shielded Wheel
Shielded Wheel Roller
Shielded Wheel
Shielded Wheel Roller
NOW
Number of Wheels
4
5
4
5
A
166.5
166.5
mm
B
24
24
mm
C
26.3
26.3
mm
D
8.8
8.8
mm
E
E Socket Size
10
10
mm
F
35
35
mm
G
M6x1
M6x1
INFO
Product link
Website