피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
9043371
Hettich
Hinges
Concealed Hinges
Standard Hinges
Opening angle 110°-125°
Overlay-partition
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hettich/hinge/concealed_hinges/standard_hinges/opening_angle_110-125/overlay-partition/intermat_9944_half_overlay.prj},{NB=9043371},{MOUNTINGOPTION=Half Overlay},{CUPVERSION=TH 48},{ARTICLENO=9043371},{B=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
Intermat 9944, Base 3 mm - Intermat 9944, Base 3 mm
Bill of material
9043371
MOUNTINGOPTION
Mounting Option
Half Overlay
CUPVERSION
Cup Version
TH 48
TH 48
ARTICLENO
Order Number
9043371
9043371
B
2.000
2.000
mm