??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Honsel-Group
Beschreibung
ALFO® Alu / Edelstahl A2 Großkopf - Standard-Blindniet
Stückliste
Blindniet ALFO 10762050120ø14,0
ARTNR
Artikelnummer
BEZ
Bezeichnung Produktgruppe
FORM
Darstellungsform
KB
Klemmbereich
mm
Enter value for KB
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
MAT1
Material Hülse / Nietkörper
Aluminium
MAT2
Material Stift
Edelstahl A2
SU
Oberflächen Ergänzung
EN AW-5754 [AlMg3]
AU
Ausführung
Offen
KO
Kopfform
Großkopf
D
Schaftdurchmesser (d)
5.0 mm
DB1
Bohrungsdurchmesser von
5.100 mm
KB1
Klemmbereich von
mm
KB2
Klemmbereich bis
mm
SL1
Schaftlänge (l)
mm
HK
Kopfhöhe (k)
1.50 mm
DK
Kopfdurchmesser (dK)
mm
DM
Stiftdurchmesser (dm)
2.7 mm
SBK
Min. Scherbruchkraft
1820.0 N
ZBK
Min. Zugbruchkraft
2500.0 N
KGS
Gewicht/stck
kg
M
FÜLLMENGE
ZTN
Zolltarifnummer
83082000
EAN
CL
eCLASS
23120402
INFOPDF
Info
PDF
TKH
+0,4
ECLS
23120402