??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Honsel-Group
Description
ALFO® Aluminium / Inox A2 Tête large - Rivet aveugle standard
Nomenclature
Rivet aveugle standard 13762050140/250ø14,0
ARTNR
Codes articles
BEZ
Description Groupe de produits
Rivet aveugle HONSEL ALFO® aluminium/inox A2 grosse tête
FORM
Format d'affichage
KB
Plage de serrage
mm
Entrez la valeur pour KB
Plage de serrage
mm
cm
inch
ft
MAT1
Matériau manchon / corps de rivet
Aluminium
MAT2
Broche de matériel
Acier inoxydable A2
SU
Finition de surface
EN AW-5754 [AlMg3]
AU
Exécution
ouvert
KO
Forme de la tête
Tête large
DIN
DIN EN ISO
xxx
D
Diamètre de l'arbre (d)
5.0 mm
DB1
Diamètre du trou d'alésage de
5.100 mm
KB1
Plage de serrage de
mm
KB2
Plage de serrage jusqu'à
mm
SL1
Longueur de l'arbre (l)
mm
HK
Hauteur de la tête (k)
1.50 mm
DK
Diamètre de la tête (dk)
14.0 mm
DM
Diamètre de la clou (dm)
2.7 mm
SBK
Min. résistance au cisaillement
1820.0 N
ZBK
Min. résistance á la traction
2500.0 N
ZTN
Numéro des douanes
83082000
ECLS
eCLASS
23120402
INFOPDF
Info
PDF