카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - SUP-012/CC/SS
HPC
Power transmission parts
Assembly elements
Locking assembly
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v2/assembly/clampew/supccss.prj},{NB=hpc_SUP-012/CC/SS},{REF=SUP-012/CC/SS},{D1=12},{D2=20},{L1=24},{L2=19},{L3=12},{SW=22},{TA=31},{M=45.7},{FA=7.6},{PW=144},{PN=128},{MASSE=45},{INFO=INFO},{VERS=1},{PPATH=supccss/supccss_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
SUPccss - Self-centering hexagonal locking assembly with counternut - Stainless steel
Bill of material
HPC - SUP-012/CC/SS
REF
Part number
SUP-012/CC/SS
SUP-012/CC/SS
D1
ØD1
12
12
mm
D2
ØD2
20
20
mm
L1
24
24
mm
L2
19
19
mm
L3
12
12
mm
SW
22
22
mm
TA
max.
31
31
Nm
M
max.
45.7
45.7
Nm
FA
max.
7.6
7.6
kN
PW
max.
144
144
N/mm²
PN
max.
128
128
N/mm²
MASSE
45
45
g
INFO
Informations
정보
INFO