카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - FF15-4
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Ondrives parallel shaft gearbox
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/parallel/ff15.prj},{NB=hpc_FF15-4},{REF=FF15-4},{RAP=4:1},{VME=2000},{VMS=500},{REND=93%},{INFO=INFO},{PPATH=ff15_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
FF15 - Offset spur gear reducer - Torque up to 10Nm
Bill of material
HPC - FF15-4
REF
Part number
FF15-4
FF15-4
RAP
Ratios
4:1
4:1
VME
Max. input speed
2000
t/min
VMS
Max. output speed
500
500
t/min
REND
Efficiency at 1000 RPM
93%
1000t/min
INFO
Informations
정보
INFO