카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - PP35-100
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Worm and wheel gearboxes
Ondrives double reduction gearboxes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/worm_wheel/ondrives_double/pp35.prj},{NB=hpc_PP35-100},{REF=PP35-100},{RAP=100:1},{VME=3000},{VMS=30.0},{REND=52%},{IRR=NON},{INFO=INFO},{PPATH=pp35_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
PP35 - Worm and wheel gearbox - Torque up to 4.10Nm
Bill of material
HPC - PP35-100
REF
Part number
PP35-100
PP35-100
RAP
Ratios
100:1
100:1
VME
Max. input speed
3000
t/min
VMS
Max. output speed
30.0
30.0
t/min
REND
Efficiency at 1000 RPM
52%
52%
1000t/min
IRR
Self locking output
No
No
INFO
Information
정보
INFO