카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - PF15-10
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Worm and wheel gearboxes
Ondrives gearboxes input flange
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/worm_wheel/ondrives_flange/pf15.prj},{NB=hpc_PF15-10},{REF=PF15-10},{RAP=10:1},{REND=84%},{M=1.68x10-7},{SENS=NON},{INFO=INFO},{PPATH=pf15_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
PF15 - Worm and wheel gearbox - With flange - Torque up to 3.75Nm
Bill of material
HPC - PF15-10
REF
Reference
PF15-10
PF15-10
RAP
Ratios
10:1
10:1
REND
Efficiency at 1000 rpm
84%
84%
1000 t/min
M
Reflected Inertia at Input
1.68x10-7
1.68x10-7
kg.m2
SENS
Self locking output
NO
INFO
Information
정보
INFO