카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - PF20-15NM
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Worm and wheel gearboxes
Ondrives gearboxes input flange
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/worm_wheel/ondrives_flange/pf20nm.prj},{NB=hpc_PF20-15NM},{REF=PF20-15NM},{RAP=15:1},{M=2.35 x 10-7},{REND=84%},{SENS=NON},{INFO=INFO},{PPATH=pf20nm_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
PF20NM - Worm and wheel gear reducer - Torque up to 5Nm.
Bill of material
HPC - PF20-15NM
REF
Reference
PF20-15NM
PF20-15NM
RAP
Ratios
15:1
15:1
M
Reflected Inertia at Input
2.35 x 10-7
2.35 x 10-7
kg.m2
REND
Efficiency at 1000 rpm
84%
84%
1000 t/min
SENS
Anti back drive
NO
NO
INFO
Information
정보
INFO