카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - CHMR110-25
HPC
Power transmission parts
Gearboxes
Worm and wheel gearboxes
Standard range input shaft
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v2/gearboxes/worm_wheel/shaft/chmr110.prj},{NB=hpc_CHMR110-25},{REF=CHMR110-25},{RAPR=25:1},{VME=2800},{VMS=112.00},{REND=%},{IRR=non},{FICHE=Fiche technique},{INFO=INFO},{PPATH=chmr110_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CHMR110 - Worm and wheel gearbox- Torque up to 980 Nm
Bill of material
HPC - CHMR110-25
REF
Part number
CHMR110-25
CHMR110-25
RAPR
Reduction ratio
25:1
25:1
VME
Max. input speed
2800
t/min
VMS
Max. output speed
112.00
112.00
t/min
REND
Efficiency at 900 RPM
%
t/min
IRR
Self locking output
No
No
FICHE
Technical information
Technical information
INFO
Informations
정보
INFO