카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - G02-AL-8/8
HPC
Power transmission parts
Rigid couplings and universal joints
Steel universal joints - industrial range
simple
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v2/rigid/steel/simple/gal.prj},{NB=hpc_G02-AL-8/8_0},{REF=G02-AL-8/8},{ROT=0},{D=16},{A=8},{C=10},{L=40},{C1=16.9},{C2=11.7},{C3=10.4},{C4=9.1},{C5=7.8},{C6=6.7},{C7=6.1},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{PPATH=gal/gal_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
GAL - Single universal joint Eco series - Light duty. Simplified representation
Bill of material
HPC - G02-AL-8/8
REF
Part number
G02-AL-8/8
G02-AL-8/8
ROT
Rotation
D
ØD
16
16
mm
A
ØA
8
8
mm
C
10
10
mm
L
40
40
mm
C1
Couple à 100 t/min
16.9
16.9
Nm
C2
Couple à 200 t/min
11.7
11.7
Nm
C3
Couple à 300 t/min
10.4
10.4
Nm
C4
Couple à 400 t/min
9.1
9.1
Nm
C5
Couple à 500 t/min
7.8
7.8
Nm
C6
Couple à 700 t/min
6.7
6.7
Nm
C7
Couple à 800 t/min
6.1
6.1
Nm
REP
Representation
Simplified representation
INFO
Informations
정보
INFO