카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - CFF.00.10/RH/SS
HPC
Linear components
Hinge and ball joints
Rod end bearing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v3/hinge/rod/cffss.prj},{NB=hpc_CFF.00.10/RH/SS_0},{REF=CFF.00.10/RH/SS},{D=10},{ALPHA=0},{D3=M10x1.5},{B=14},{C1=10.50},{D1=12.90},{D2=28},{D4=15.00},{D5=19},{DK=19.10},{H1=43},{L3=20},{L4=57},{L5=6.50},{L7=15},{W=17},{CS=1400},{CSA=200},{AR=13},{MAS=75},{INFO=INFO},{PPATH=cffss_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CFF/SS - Female rod end bearing DIN ISO 12240-4 - Stainless steel / self-lubricating bronze contact
Bill of material
HPC - CFF.00.10/RH/SS
REF
Part number
CFF.00.10/RH/SS
CFF.00.10/RH/SS
D
10
10
mm
ALPHA
Tilting angle
°
D3
M10x1.5
M10x1.5
mm
B
14
14
mm
C1
10.50
10.50
mm
D1
12.90
12.90
mm
D2
28
28
mm
D4
15.00
15.00
mm
D5
19
19
mm
DK
19.10
19.10
mm
H1
43
43
mm
L3
20
20
mm
L4
57
57
mm
L5
6.50
6.50
mm
L7
15
15
mm
W
17
17
mm
CS
Static radial load Fs
1400
1400
daN
CSA
Axial holding load of the ball
200
200
daN
AR
13
13
°
MAS
Weight
75
75
g
INFO
Informations
정보
INFO