카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - SVR20-24-100H
HPC
Linear components
Drive modules
Screwjacks actuator
Jackscrew with moving nut
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v3/modules/jack/nuts/svr20.prj},{NB=hpc_SVR20-24-100H_0},{TYPE=Haut},{RAP=24:1},{COURSE=100},{POS=0},{R=TR26 x 6},{COTR=0.25},{FORN=20000},{CN=4.1},{REND=19%},{V=2800},{VM=0.7},{PUIS20=0.5},{PUIS10=0.7},{INFO=INFO},{PPATH=svr20_asmtpl.prj},{REF1=SVR20-24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
SVR20 - Jackscrew - Size 20 - Nominal force 20000N
Bill of material
HPC - SVR20-24-100H
REF
Part number
SVR20-24-100H
SVR20-24-100H
TYPE
Type of direction
Upward
Upward
RAP
Reduction ratio
24:1
24:1
COURSE
Stroke
mm
값 입력 COURSE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Nut position
mm
값 입력 POS
Nut position
mm
cm
inch
ft
확인
R
Ø leadscrew
TR26 x 6
COTR
Stroke per rev.
0.25
0.25
mm
FORN
Nominal force
20000
N
CN
Torque at nominal force
4.1
4.1
Nm
REND
Efficiency at 1000 RPM
19%
19%
V
Max.
2800
t/min
VM
Max. speed
0.7
0.7
m/min
PUIS20
Max. power at 20% ED
0.5
kW
PUIS10
Max. power at 10% ED
0.7
kW
INFO
Informations
정보
INFO